Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BMF0059

BMF 305K-PS-C-2-S4-00,5

Zylinderschalter für unterschiedliche Nutformen

Nutform
variabel
Abmessung
33.5 x 5 x 10.5 mm
Funktionsprinzip
Magnetfeld-Sensor
Anschluss
M12x1-Stecker, 3-polig, A-codiert
Kabel
PUR, 0.5 m
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Nutform
variabel
Abmessung
33.5 x 5 x 10.5 mm
Funktionsprinzip
Magnetfeld-Sensor
Anschluss
M12x1-Stecker, 3-polig, A-codiert
Kabel
PUR, 0.5 m
Anwendung
grössere Aktoren
Befestigung
Haltewinkel BMF 305-HW*
Gehäusematerial
LCP
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
10000 Hz
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...85 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 4.1
27-27-01-04
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ECLASS 9.0
27-27-01-04
ECLASS 9.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
ETIM 9.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten