Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BMF0065

BMF 305K/HW23-PS-C-2-SA2-S49-00,2 ASM

Zylinderschalter für unterschiedliche Nutformen

Nutform
variabel
Abmessung
33.5 x 5 x 10.5 mm
Funktionsprinzip
Magnetfeld-Sensor
Anschluss
M8x1-Stecker, 3-polig
Kabel
PUR, 0.2 m
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Nutform
variabel
Abmessung
33.5 x 5 x 10.5 mm
Funktionsprinzip
Magnetfeld-Sensor
Anschluss
M8x1-Stecker, 3-polig
Kabel
PUR, 0.2 m
Gehäusematerial
LCP
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
10000 Hz
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...85 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
cULus
EAC
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 4.1
27-27-01-04
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ECLASS 9.0
27-27-01-04
ECLASS 9.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
ETIM 9.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten