Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Für unterschiedliche Nut-Formen mit abgewinkeltem Steckverbinder
Nutform
variabel
Abmessung
33.5 x 9 x 26.2 mm
Funktionsprinzip
Magnetfeld-Sensor
Anschluss
M8x1-Stecker, 3-polig
Anwendung
grössere Aktoren
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
| BMF 305M-PS-C-2-SA4-S49 | BMF 305M-PS-C-2-S49 | BMF 305K-PS-C-2-S49-00,5 | |
|
74,95 EUR
Listenpreis
|
50,29 EUR
Listenpreis
|
54,51 EUR
Listenpreis
|
|
| Nutform | variabel | variabel | variabel |
|---|---|---|---|
| Abmessung | 33.5 x 9 x 26.2 mm | 33.5 x 9 x 26.2 mm | 33.5 x 5 x 10.5 mm |
| Funktionsprinzip | Magnetfeld-Sensor | Magnetfeld-Sensor | Magnetfeld-Sensor |
| Anschluss | M8x1-Stecker, 3-polig | M8x1-Stecker, 3-polig | M8x1-Stecker, 3-polig |
| Anwendung | grössere Aktoren | grössere Aktoren | grössere Aktoren |
| Befestigung | Haltewinkel BMF 305-HW* | Haltewinkel BMF 305-HW* | Haltewinkel BMF 305-HW* |
| Gehäusematerial | Aluminium | Aluminium | LCP |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 10000 Hz | 10000 Hz | 10000 Hz |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...105 °C, hochtemperaturfest | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Schutzart | IP65 | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Kabel | - | - | PUR, 0.5 m |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt