Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Zylinderschalter für unterschiedliche Nutformen
Nutform
T-Nut
Abmessung
29 x 6.2 x 4.4 mm
Funktionsprinzip
Magnetfeld-Sensor
Kabel
PUR, 5 m
Gehäusematerial
LCP
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Empfohlene Alternative
|
Weitere Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 307K-PS-C-2-PU-05 | BMF 235K-PS-C-2A-PU-05 | BMF 235K-PS-C-2A-PU-02 | BMF 235K-HMPS-C-3-P0-02 | |
|
-
Listenpreis
|
37,75 EUR
Listenpreis
|
35,37 EUR
Listenpreis
|
26,16 EUR
Listenpreis
|
|
| Nutform | T-Nut | T-Nut | T-Nut | T-Nut |
|---|---|---|---|---|
| Abmessung | 29 x 6.2 x 4.4 mm | 23.5 x 5 x 5.5 mm | 23.5 x 5 x 5.5 mm | 23.5 x 5 x 5.5 mm |
| Funktionsprinzip | Magnetfeld-Sensor | Magnetfeld-Sensor | Magnetfeld-Sensor | Magnetfeld-Sensor |
| Kabel | PUR, 5 m | PUR, 5 m | PUR, 2 m | TPU, 2 m |
| Gehäusematerial | LCP | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 10000 Hz | 3000 Hz | 3000 Hz | 3000 Hz |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Anwendung | - | Pneumatikzylinder mit T-Nut. Maße siehe Skizze in Produktansicht. | Pneumatikzylinder mit T-Nut. Maße siehe Skizze in Produktansicht. | Pneumatikzylinder mit T-Nut. Maße siehe Skizze in Produktansicht. |
| Befestigung | - | von oben einsetzbar in T-Nut | von oben einsetzbar in T-Nut | von oben einsetzbar in T-Nut |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt