Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Zylinderschalter für unterschiedliche Nutformen
Nutform
T-Nut
Abmessung
29 x 6.2 x 4.4 mm
Funktionsprinzip
Magnetfeld-Sensor
Anschluss
M8x1-Stecker, 4-polig
Kabel
PUR, 0.3 m
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
| BMF 307K-PS-C-2-SA95-S75-00,3 | BMF 235K-PS-C-2A-SA95-S75-00,3 | BMF 307K-PS-C-2-SA2-S49-00,3 | BMF 307K-PS-C-2-S49-00,2 | |
|
-
Listenpreis
|
67,70 EUR
Listenpreis
|
56,35 EUR
Listenpreis
|
50,29 EUR
Listenpreis
|
|
| Nutform | T-Nut | T-Nut | T-Nut | T-Nut |
|---|---|---|---|---|
| Abmessung | 29 x 6.2 x 4.4 mm | 23.5 x 5 x 5.5 mm | 29 x 6.2 x 4.4 mm | 29 x 6.2 x 4.4 mm |
| Funktionsprinzip | Magnetfeld-Sensor | Magnetfeld-Sensor | Magnetfeld-Sensor | Magnetfeld-Sensor |
| Anschluss | M8x1-Stecker, 4-polig | M8x1-Stecker, 4-polig | M8x1-Stecker, 3-polig | M8x1-Stecker, 3-polig |
| Kabel | PUR, 0.3 m | PUR, 0.3 m | PUR, 0.3 m | PUR, 0.2 m |
| Gehäusematerial | LCP | PA 12 | LCP | LCP |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 10000 Hz | 3000 Hz | 10000 Hz | 10000 Hz |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
cULus CE WEEE EAC |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Anwendung | - | Pneumatikzylinder mit T-Nut. Maße siehe Skizze in Produktansicht. | - | - |
| Befestigung | - | von oben einsetzbar in T-Nut | - | - |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt