Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Zylinderschalter für unterschiedliche Nutformen
Nutform
T-Nut
Abmessung
31 x 5.1 x 6.2 mm
Funktionsprinzip
Magnetfeld-Sensor
Anschluss
M8x1-Stecker, 3-polig
Kabel
PUR, 0.2 m
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BMF 315K-PO-C-2-SA2-S49-00,2 | BMF 235K-PO-C-2A-SA2-S49-00,3 | |
|
-
Listenpreis
|
45,54 EUR
Listenpreis
|
|
| Nutform | T-Nut | T-Nut |
|---|---|---|
| Abmessung | 31 x 5.1 x 6.2 mm | 23.5 x 5 x 5.5 mm |
| Funktionsprinzip | Magnetfeld-Sensor | Magnetfeld-Sensor |
| Anschluss | M8x1-Stecker, 3-polig | M8x1-Stecker, 3-polig |
| Kabel | PUR, 0.2 m | PUR, 0.3 m |
| Anwendung | Pneumatikzylinder mit T-Nut. Maße siehe Skizze in Produktansicht. | Pneumatikzylinder mit T-Nut. Maße siehe Skizze in Produktansicht. |
| Gehäusematerial | PA 6.6 | PA 12 |
| Schaltausgang | PNP Öffner (NC) | PNP Öffner (NC) |
| Schaltfrequenz | 10000 Hz | 3000 Hz |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus |
CE UKCA cULus WEEE |
| Befestigung | - | von oben einsetzbar in T-Nut |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt