Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Zylinderschalter für unterschiedliche Nutformen
Nutform
T-Nut
Abmessung
33 x 5.1 x 7.2 mm
Funktionsprinzip
Magnetfeld-Sensor
Kabel
PUR, 5 m
Anwendung
Pneumatikzylinder mit T-Nut. Maße siehe Skizze in Produktansicht.
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
| BMF 315M-PS-D-2-SA3-PU-05 | BMF 235K-PS-C-2A-PU-05 | BMF 235K-HMPS-C-3-P0-02 | |
|
-
Listenpreis
|
37,75 EUR
Listenpreis
|
26,16 EUR
Listenpreis
|
|
| Nutform | T-Nut | T-Nut | T-Nut |
|---|---|---|---|
| Abmessung | 33 x 5.1 x 7.2 mm | 23.5 x 5 x 5.5 mm | 23.5 x 5 x 5.5 mm |
| Funktionsprinzip | Magnetfeld-Sensor | Magnetfeld-Sensor | Magnetfeld-Sensor |
| Kabel | PUR, 5 m | PUR, 5 m | TPU, 2 m |
| Anwendung | Pneumatikzylinder mit T-Nut. Maße siehe Skizze in Produktansicht. | Pneumatikzylinder mit T-Nut. Maße siehe Skizze in Produktansicht. | Pneumatikzylinder mit T-Nut. Maße siehe Skizze in Produktansicht. |
| Befestigung | von oben einsetzbar in T-Nut | von oben einsetzbar in T-Nut | von oben einsetzbar in T-Nut |
| Gehäusematerial | Aluminium | PA 12 | PA 12 |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 10000 Hz | 3000 Hz | 3000 Hz |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...105 °C, hochtemperaturfest | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus EAC WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt