Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Magnetfeld-Sensoren für mehrere Nutformen
Abmessung
25 x 11.9 x 26 mm
Funktionsprinzip
Magnetfeld-Sensor
Anschluss
M8x1-Stecker, 3-polig
Anwendung
Rundzylinder
Pneumatikzylinder mit Trapeznut
Pneumatikzylinder mit Trapeznut
Befestigung
mit Schlauchschelle
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BMF 32M-PS-C-2-S49 | BMF 32M-PS-C-2-SA1-S49 | |
|
53,32 EUR
Listenpreis
|
77,87 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | 25 x 11.9 x 26 mm | 25 x 11.9 x 26 mm |
|---|---|---|
| Funktionsprinzip | Magnetfeld-Sensor | Magnetfeld-Sensor |
| Anschluss | M8x1-Stecker, 3-polig | M8x1-Stecker, 3-polig |
| Anwendung |
Rundzylinder Pneumatikzylinder mit Trapeznut |
Rundzylinder Pneumatikzylinder mit Trapeznut |
| Befestigung | mit Schlauchschelle | mit Schlauchschelle |
| Gehäusematerial | Aluminium | Aluminium |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 10000 Hz | 10000 Hz |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt