Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Zylinderschalter für unterschiedliche Nutformen
Nutform
T-Nut
Abmessung
29 x 6.2 x 4.4 mm
Funktionsprinzip
Reed-Schalter (2-Draht)
Kabel
PVC, 0.4 m
Gehäusematerial
LCP
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BMF 307K-R-AS-L-3-00,4 | BMF 307K-R-AS-L-3-03 | |
|
-
Listenpreis
|
24,56 EUR
Listenpreis
|
|
| Nutform | T-Nut | T-Nut |
|---|---|---|
| Abmessung | 29 x 6.2 x 4.4 mm | 29 x 6.2 x 4.4 mm |
| Funktionsprinzip | Reed-Schalter (2-Draht) | Reed-Schalter (2-Draht) |
| Kabel | PVC, 0.4 m | PVC, 3 m |
| Gehäusematerial | LCP | LCP |
| Schaltausgang | Reed-Schalter (2-Draht), gepolt Schließer (NO) | Reed-Schalter (2-Draht), gepolt Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 1000 Hz | 1000 Hz |
| Betriebsspannung Ub | 4...30 VDC/4...30 VAC | 4...30 VDC/4...30 VAC |
| Umgebungstemperatur | -20...70 °C | -20...70 °C |
| Schutzart | IP65 | IP65 |
| Zulassung/Konformität |
CE WEEE |
CE WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt