Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Zylindrische Magnetfeldsensoren
Abmessung
84.8 x 40.5 x 25.3 mm
Funktionsprinzip
Magnetfeld-Sensor
Kabel
PUR, 4 m
Gehäusematerial
Aluminium
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
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
| BMF 61M-PS-Y-2-SA1 | BMF 203K-H-PI-C-A8-PU-02 | BMF 305K-PS-C-2-PU-05 | |
|
713,90 EUR
Listenpreis
|
101,23 EUR
Listenpreis
|
52,78 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | 84.8 x 40.5 x 25.3 mm | 20 x 2.9 x 3.6 mm | 33.5 x 5 x 10.5 mm |
|---|---|---|---|
| Funktionsprinzip | Magnetfeld-Sensor | Magnetfeld-Sensor | Magnetfeld-Sensor |
| Kabel | PUR, 4 m | PUR, 2 m | PUR, 5 m |
| Gehäusematerial | Aluminium | PA 12 | LCP |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 10000 Hz | - | 10000 Hz |
| Betriebsspannung Ub | 15...35 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...80 °C | -25...85 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
cULus CE UKCA WEEE |
| Nutform | - | C-Nut | variabel |
| Anwendung | - | Pneumatikzylinder mit C-Nut. Maße siehe Skizze in Produktansicht. | grössere Aktoren |
| Befestigung | - | von oben einsetzbar in C-Nut | - |
| Teachfunktion | - | 8 Schaltpunkte | - |
| Schnittstelle | - | IO-Link 1.1 | - |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt