Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Für T-Nut
Nutform
T-Nut
Abmessung
23.5 x 5 x 5.5 mm
Funktionsprinzip
Magnetfeld-Sensor
Anschluss
M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert
Kabel
PUR, 0.5 m
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 235K-PS-C-2A-SA2-S4-00,5 | BMF 235K-PS-C-2A-SA2-S49-00,5 | BMF 235K-PS-C-2A-SA95-S4-00,5 | |
|
47,37 EUR
Listenpreis
|
46,07 EUR
Listenpreis
|
69,55 EUR
Listenpreis
|
|
| Nutform | T-Nut | T-Nut | T-Nut |
|---|---|---|---|
| Abmessung | 23.5 x 5 x 5.5 mm | 23.5 x 5 x 5.5 mm | 23.5 x 5 x 5.5 mm |
| Funktionsprinzip | Magnetfeld-Sensor | Magnetfeld-Sensor | Magnetfeld-Sensor |
| Anschluss | M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert | M8x1-Stecker, 3-polig | M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert |
| Kabel | PUR, 0.5 m | PUR, 0.5 m | PUR, 0.5 m |
| Gehäusematerial | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 3000 Hz | 3000 Hz | 3000 Hz |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Anwendung | - | Pneumatikzylinder mit T-Nut. Maße siehe Skizze in Produktansicht. | - |
| Befestigung | - | von oben einsetzbar in T-Nut | - |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt