Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Zylinderschalter für unterschiedliche Nutformen
Nutform
variabel
Abmessung
33.5 x 5 x 10.5 mm
Funktionsprinzip
Reed-Schalter (2-Draht)
Kabel
PVC, 5 m
Gehäusematerial
LCP
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BMF 305K-R-US-L-3-05 | BMF 305K-R-US-L-3-03 | |
|
14,39 EUR
Listenpreis
|
13,31 EUR
Listenpreis
|
|
| Nutform | variabel | variabel |
|---|---|---|
| Abmessung | 33.5 x 5 x 10.5 mm | 33.5 x 5 x 10.5 mm |
| Funktionsprinzip | Reed-Schalter (2-Draht) | Reed-Schalter (2-Draht) |
| Kabel | PVC, 5 m | PVC, 3 m |
| Gehäusematerial | LCP | LCP |
| Schaltausgang | Reed-Schalter (2-Draht), gepolt Schließer (NO) | Reed-Schalter (2-Draht), gepolt Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 1000 Hz | 1000 Hz |
| Betriebsspannung Ub | 6...240 VDC/6...240 VAC | 6...240 VDC/6...240 VAC |
| Umgebungstemperatur | -20...70 °C | -20...70 °C |
| Schutzart | IP65 | IP65 |
| Zulassung/Konformität |
CE WEEE |
CE WEEE |
| Anwendung | - | grössere Aktoren |
| Befestigung | - | Haltewinkel BMF 305-HW* |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt