Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Ersatz verfügbar

BMF00E1

BMF 214K-PS-C-2A-SA95-S75-00,5

Zylinderschalter für unterschiedliche Nutformen

Nutform
C-Nut
Abmessung
16.8 x 2.9 x 4.5 mm
Funktionsprinzip
Magnetfeld-Sensor
Anschluss
M8x1-Stecker, 4-polig
Kabel
PUR, 0.5 m
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
Nutform
C-Nut
Abmessung
16.8 x 2.9 x 4.5 mm
Funktionsprinzip
Magnetfeld-Sensor
Anschluss
M8x1-Stecker, 4-polig
Kabel
PUR, 0.5 m
Anwendung
Durch optimierten Ansprechweg besonders geeignet für Kurzhubzylinder.
Gehäusematerial
PA 12
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
7000 Hz
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...85 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
cULus
CE
UKCA
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 4.1
27-27-01-04
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ECLASS 9.0
27-27-01-04
ECLASS 9.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
ETIM 9.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten