Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Ersatz verfügbar

BMF00E3

BMF 214K-PS-C-2A-PU-05

Zylinderschalter für unterschiedliche Nutformen

Nutform
C-Nut
Abmessung
16.8 x 2.9 x 4.5 mm
Funktionsprinzip
Magnetfeld-Sensor
Kabel
PUR, 5 m
Anwendung
Durch optimierten Ansprechweg besonders geeignet für Kurzhubzylinder.
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Nutform
C-Nut
Abmessung
16.8 x 2.9 x 4.5 mm
Funktionsprinzip
Magnetfeld-Sensor
Kabel
PUR, 5 m
Anwendung
Durch optimierten Ansprechweg besonders geeignet für Kurzhubzylinder.
Befestigung
C-Nut
SMC
Bimba
Schunk
Gehäusematerial
PA 12
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
7000 Hz
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...85 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 4.1
27-27-01-04
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ECLASS 9.0
27-27-01-04
ECLASS 9.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
ETIM 9.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten