Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BMF00E4

BMF 255K-N-06-EEX

Zylinderschalter für unterschiedliche Nutformen

Nutform
T-Nut
Abmessung
25 x 5 x 5.1 mm
Funktionsprinzip
Magnetfeld-Sensor
Kabel
PVC, 6 m
Anwendung
Pneumatikzylinder mit T-Nut. Maße siehe Skizze in Produktansicht.
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Nutform
T-Nut
Abmessung
25 x 5 x 5.1 mm
Funktionsprinzip
Magnetfeld-Sensor
Kabel
PVC, 6 m
Anwendung
Pneumatikzylinder mit T-Nut. Maße siehe Skizze in Produktansicht.
Befestigung
von oben einsetzbar in T-Nut
Gehäusematerial
PA
Schnittstelle
NAMUR
Schaltfrequenz
2000 Hz
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
ATEX
IECEx
WEEE
UKCA
Ex Kategorie
ATEX: 1G (EPL Ga)
ATEX: 1D (EPL Da)
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 4.1
27-27-01-04
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ECLASS 9.0
27-27-01-04
ECLASS 9.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
ETIM 9.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten