Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Mit M12-Steckverbindern und unterschiedlichen Gehäusematerialien
Abmessung
Ø 12 x 50 mm
Funktionsprinzip
Magnetfeld-Sensor
Anschluss
M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert
Gehäusematerial
Messing
Schaltausgang
PNP Öffner (NC)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BMF 12M-PO-C-2-S4 | BMF 423K-AAPO-C-2-P0-S4-00,3 | |
|
74,95 EUR
Listenpreis
|
45,54 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 12 x 50 mm | 3.6 x 2.9 x 24 mm |
|---|---|---|
| Funktionsprinzip | Magnetfeld-Sensor | Magnetfeld-Sensor |
| Anschluss | M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert |
| Gehäusematerial | Messing | PA 12 |
| Schaltausgang | PNP Öffner (NC) | PNP Öffner (NC) |
| Schaltfrequenz | 10000 Hz | 500 Hz |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...85 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
| Nutform | - | C-Nut |
| Kabel | - | PUR, 0.3 m |
| Anwendung | - | Objekterkennung |
| Befestigung | - | Schraube M2 |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt