Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BMF00EM

BMF 243K-PO-C-2A-SA2-S49-00,3

Zylinderschalter für unterschiedliche Nutformen

Nutform
C-Nut
Abmessung
24 x 3 x 3.75 mm
Funktionsprinzip
Magnetfeld-Sensor
Anschluss
M8x1-Stecker, 3-polig
Kabel
PUR, 0.3 m
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Nutform
C-Nut
Abmessung
24 x 3 x 3.75 mm
Funktionsprinzip
Magnetfeld-Sensor
Anschluss
M8x1-Stecker, 3-polig
Kabel
PUR, 0.3 m
Anwendung
Pneumatikzylinder mit C-Nut, z.B. SMC, Festo*, Schunk, Sommer, Gimatic (*nicht geeignet für Festo Typenreihe ADVC und AEVC)
Befestigung
von oben einsetzbar in C-Nut
Gehäusematerial
PA 12
Schaltausgang
PNP Öffner (NC)
Schaltfrequenz
3000 Hz
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...85 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
cULus
CE
UKCA
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 4.1
27-27-01-04
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ECLASS 9.0
27-27-01-04
ECLASS 9.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
ETIM 9.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten