Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Zylinderschalter für unterschiedliche Nutformen
Nutform
C-Nut
Abmessung
24 x 3 x 3.75 mm
Funktionsprinzip
Magnetfeld-Sensor
Anschluss
M8x1-Stecker, 3-polig
Kabel
PUR, 0.3 m
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
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
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BMF 243K-NO-C-2A-SA2-S49-00,3 | BMF 423K-AANS-C-2-P0-S49-00,3 | |
|
-
Listenpreis
|
45,54 EUR
Listenpreis
|
|
| Nutform | C-Nut | C-Nut |
|---|---|---|
| Abmessung | 24 x 3 x 3.75 mm | 3.6 x 2.9 x 24 mm |
| Funktionsprinzip | Magnetfeld-Sensor | Magnetfeld-Sensor |
| Anschluss | M8x1-Stecker, 3-polig | M8x1-Stecker, 3-polig |
| Kabel | PUR, 0.3 m | PUR, 0.3 m |
| Anwendung | Pneumatikzylinder mit C-Nut, z.B. SMC, Festo*, Schunk, Sommer, Gimatic (*nicht geeignet für Festo Typenreihe ADVC und AEVC) | Objekterkennung |
| Befestigung | von oben einsetzbar in C-Nut | Schraube M2 |
| Gehäusematerial | PA 12 | PA 12 |
| Schaltausgang | NPN Öffner (NC) | NPN Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 3000 Hz | 500 Hz |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE cULus |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt