Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Für C-Nut und mehrere Schaltpunkte (Teachfunktion)
Nutform
C-Nut
Abmessung
20 x 2.9 x 3.6 mm
Funktionsprinzip
Magnetfeld-Sensor
Kabel
PUR, 2 m
Anwendung
Pneumatikzylinder mit C-Nut. Maße siehe Skizze in Produktansicht.
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel
Alternative Produkte
|
In Kürze nicht mehr verfügbar
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BMF 203K-H-PS-C-A2-PU-02 | BMF 203K-H-PI-C-A8-PU-02 | |
|
82,09 EUR
Listenpreis
|
101,23 EUR
Listenpreis
|
|
| Nutform | C-Nut | C-Nut |
|---|---|---|
| Abmessung | 20 x 2.9 x 3.6 mm | 20 x 2.9 x 3.6 mm |
| Funktionsprinzip | Magnetfeld-Sensor | Magnetfeld-Sensor |
| Kabel | PUR, 2 m | PUR, 2 m |
| Anwendung | Pneumatikzylinder mit C-Nut. Maße siehe Skizze in Produktansicht. | Pneumatikzylinder mit C-Nut. Maße siehe Skizze in Produktansicht. |
| Befestigung | von oben einsetzbar in C-Nut | von oben einsetzbar in C-Nut |
| Teachfunktion | 2 Schaltpunkte | 8 Schaltpunkte |
| Gehäusematerial | PA 12 | PA 12 |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 15 Hz | - |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| Schnittstelle | - | IO-Link 1.1 |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt