Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Zylinderschalter für unterschiedliche Nutformen
Nutform
C-Nut
Abmessung
24 x 2.9 x 3.6 mm
Funktionsprinzip
Magnetfeld-Sensor
Kabel
PUR, 5 m
Anwendung
Pneumatikzylinder mit C-Nut, z.B. Festo, Sommer, etc.
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
| BMF 233K-PS-C-2A-PU-05 | BMF 423K-AAPS-C-2-P0-05 | BMF 203K-H-PI-C-A8-PU-02 | |
|
-
Listenpreis
|
37,75 EUR
Listenpreis
|
101,23 EUR
Listenpreis
|
|
| Nutform | C-Nut | C-Nut | C-Nut |
|---|---|---|---|
| Abmessung | 24 x 2.9 x 3.6 mm | 24 x 2.9 x 24 mm | 20 x 2.9 x 3.6 mm |
| Funktionsprinzip | Magnetfeld-Sensor | Magnetfeld-Sensor | Magnetfeld-Sensor |
| Kabel | PUR, 5 m | PUR, 5 m | PUR, 2 m |
| Anwendung | Pneumatikzylinder mit C-Nut, z.B. Festo, Sommer, etc. | Objekterkennung | Pneumatikzylinder mit C-Nut. Maße siehe Skizze in Produktansicht. |
| Befestigung | von oben einsetzbar in C-Nut | Schraube M2 | von oben einsetzbar in C-Nut |
| Gehäusematerial | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 3000 Hz | 500 Hz | - |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...80 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
cULus CE WEEE |
CE UKCA WEEE cULus |
CE cULus WEEE UKCA |
| Teachfunktion | - | - | 8 Schaltpunkte |
| Schnittstelle | - | - | IO-Link 1.1 |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt