Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Für T-Nut und mehrere Schaltpunkte (Teachfunktion)
Nutform
T-Nut
Abmessung
23.5 x 6.2 x 5 mm
Funktionsprinzip
Magnetfeld-Sensor
Kabel
PUR, 2 m
Anwendung
Pneumatikzylinder mit T-Nut. Maße siehe Skizze in Produktansicht.
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BMF 235K-H-NS-C-A2-PU-02 | BMF 235K-NS-C-2A-PU-02 | |
|
-
Listenpreis
|
35,37 EUR
Listenpreis
|
|
| Nutform | T-Nut | T-Nut |
|---|---|---|
| Abmessung | 23.5 x 6.2 x 5 mm | 23.5 x 5 x 5.5 mm |
| Funktionsprinzip | Magnetfeld-Sensor | Magnetfeld-Sensor |
| Kabel | PUR, 2 m | PUR, 2 m |
| Anwendung | Pneumatikzylinder mit T-Nut. Maße siehe Skizze in Produktansicht. | Pneumatikzylinder mit T-Nut. Maße siehe Skizze in Produktansicht. |
| Befestigung | von oben einsetzbar in T-Nut | von oben einsetzbar in T-Nut |
| Teachfunktion | 2 Schaltpunkte | - |
| Gehäusematerial | PA 12 | PA 12 |
| Schaltausgang | NPN Schließer (NO) | NPN Schließer (NO) |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...80 °C | -25...85 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Schaltfrequenz | - | 3000 Hz |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt