Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BMF00LU

BMF 405KF-NS-C-2A-EY-10

Zylinderschalter für unterschiedliche Nutformen

Besondere Merkmale
Washdown
Washdown
Nutform
T-Nut
Abmessung
5 x 5.4 x 27 mm
Funktionsprinzip
Magnetfeld-Sensor
Kabel
TPE-V, 10 m
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Besondere Merkmale
Washdown
Washdown
Nutform
T-Nut
Abmessung
5 x 5.4 x 27 mm
Funktionsprinzip
Magnetfeld-Sensor
Kabel
TPE-V, 10 m
Gehäusematerial
PP
Schaltausgang
NPN Schließer (NO)
Schaltfrequenz
10000 Hz
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-40...100 °C
Schutzart
IP67
IP68
IP69K
Zulassung/Konformität
cULus
CE
UKCA
Ecolab
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 4.1
27-27-01-04
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ECLASS 9.0
27-27-01-04
ECLASS 9.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
ETIM 9.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten