Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Zylinderschalter für unterschiedliche Nutformen
Nutform
C-Nut
Abmessung
16.8 x 2.9 x 4.5 mm
Funktionsprinzip
Magnetfeld-Sensor
Anschluss
M8x1-Stecker, 3-polig
Kabel
PUR, 0.98 m
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
|
Empfohlene Alternative
|
Weitere Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 204K-PS-C-2A-SA2-S49-00,98 | BMF 423K-AAPS-C-2-P0-S49-00,3 | BMF 214K-PS-C-2A-SA2-S49-01,2 | BMF 204K-PS-C-2A-SA2-S49-00,5 | |
|
44,89 EUR
Listenpreis
|
45,54 EUR
Listenpreis
|
39,58 EUR
Listenpreis
|
43,04 EUR
Listenpreis
|
|
| Nutform | C-Nut | C-Nut | C-Nut | C-Nut |
|---|---|---|---|---|
| Abmessung | 16.8 x 2.9 x 4.5 mm | 3.6 x 2.9 x 24 mm | 16.8 x 2.9 x 4.5 mm | 16.8 x 2.9 x 4.5 mm |
| Funktionsprinzip | Magnetfeld-Sensor | Magnetfeld-Sensor | Magnetfeld-Sensor | Magnetfeld-Sensor |
| Anschluss | M8x1-Stecker, 3-polig | M8x1-Stecker, 3-polig | M8x1-Stecker, 3-polig | M8x1-Stecker, 3-polig |
| Kabel | PUR, 0.98 m | PUR, 0.3 m | PUR, 1.2 m | PUR, 0.5 m |
| Anwendung | Durch optimierten Ansprechweg besonders geeignet für Kurzhubzylinder. | Objekterkennung | Durch optimierten Ansprechweg besonders geeignet für Kurzhubzylinder. | Durch optimierten Ansprechweg besonders geeignet für Kurzhubzylinder. |
| Gehäusematerial | PA 12 | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 7000 Hz | 500 Hz | 7000 Hz | 7000 Hz |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE cULus |
cULus CE WEEE UKCA |
CE UKCA cULus WEEE |
| Befestigung | - | Schraube M2 | - |
C-Nut Sommer Festo Nut 10 |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt