Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BMF00MK

BMF 235K-H-PS-C-A2-PU-00,87

Für T-Nut und mehrere Schaltpunkte (Teachfunktion)

Nutform
T-Nut
Abmessung
23.5 x 6.2 x 5 mm
Funktionsprinzip
Magnetfeld-Sensor
Kabel
PUR, 865 mm
Anwendung
Pneumatikzylinder mit T-Nut. Maße siehe Skizze in Produktansicht.
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Nutform
T-Nut
Abmessung
23.5 x 6.2 x 5 mm
Funktionsprinzip
Magnetfeld-Sensor
Kabel
PUR, 865 mm
Anwendung
Pneumatikzylinder mit T-Nut. Maße siehe Skizze in Produktansicht.
Befestigung
von oben einsetzbar in T-Nut
Teachfunktion
2 Schaltpunkte
Gehäusematerial
PA 12
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...80 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 4.1
27-27-01-04
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ECLASS 9.0
27-27-01-04
ECLASS 9.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
ETIM 9.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten