Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Für T-Nut und dem Einsatz in rauen Umgebungen mit Schweißspritzern
Nutform
T-Nut
Abmessung
5 x 6.4 x 34 mm
Funktionsprinzip
Magnetfeld-Sensor
Anschluss
M8x1-Stecker, 4-polig, A-codiert
Kabel
TPU schweißfunkenbeständig schwarz, 300 mm
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
| BMF 415KW-HAKKI-W-5-P0-S75-00,3 | BMF 415KW-HAKKI-W-5-P3-S75-00,3 | BMF 415KW-HAKKI-W-5-S0-S75-00,3 | |
|
79,60 EUR
Listenpreis
|
79,60 EUR
Listenpreis
|
79,60 EUR
Listenpreis
|
|
| Nutform | T-Nut | T-Nut | T-Nut |
|---|---|---|---|
| Abmessung | 5 x 6.4 x 34 mm | 5 x 6.4 x 34 mm | 5 x 6.4 x 34 mm |
| Funktionsprinzip | Magnetfeld-Sensor | Magnetfeld-Sensor | Magnetfeld-Sensor |
| Anschluss | M8x1-Stecker, 4-polig, A-codiert | M8x1-Stecker, 4-polig, A-codiert | M8x1-Stecker, 4-polig, A-codiert |
| Kabel | TPU schweißfunkenbeständig schwarz, 300 mm | TPU schweißfunkenbeständig orange, 300 mm | Silikon schweißfunkenbeständig schwarz, 300 mm |
| Anwendung |
Pneumatikzylinder mit T-Nut. Maße siehe Skizze in Produktansicht. Schweißbereich |
Pneumatikzylinder mit T-Nut. Maße siehe Skizze in Produktansicht. Schweißbereich |
Pneumatikzylinder mit T-Nut. Maße siehe Skizze in Produktansicht. Schweißbereich |
| Befestigung | von oben einsetzbar in T-Nut | von oben einsetzbar in T-Nut | von oben einsetzbar in T-Nut |
| Gehäusematerial | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Schnittstelle | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| Schaltausgang | IO konfigurierbar Schließer/Öffner (NO/NC) | IO konfigurierbar Schließer/Öffner (NO/NC) | IO konfigurierbar Schließer/Öffner (NO/NC) |
| Betriebsspannung Ub | 18...30 VDC | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | 0...80 °C | 0...80 °C | 0...80 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt