Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BML00E5

BML-S2E0-Q53F-M410-G0-KA20

Inkrementales Wegmesssystem und Winkelmesssystem

Abmessung
10 x 25 x 35 mm
Anschluss
Kabel, 20 m, PUR
Gehäusematerial
PBT
Schnittstelle
Digital A/B (HTL)
Auflösung
5 µm
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
10 x 25 x 35 mm
Anschluss
Kabel, 20 m, PUR
Gehäusematerial
PBT
Schnittstelle
Digital A/B (HTL)
Auflösung
5 µm
Leseabstand
0.01...2 mm
Linearitätsabweichung max.
±100 µm (Abstand 0.01…2.0 mm)
Referenzsignal
einzeln oder fixperiodisch
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-20...80 °C
Schutzart
IP67
Verfahrrichtung
längs zum Maßkörper
Zulassung/Konformität
cURus
CE
EAC
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-07-05
ECLASS 11.0
27-27-07-05
ECLASS 12.0
27-27-43-04
ECLASS 12.0
27-27-43-04
ECLASS 13.0
27-27-43-04
ECLASS 4.1
27-27-07-05
ECLASS 5.1.4
27-27-07-05
ECLASS 6.2
27-27-07-05
ECLASS 8.1
27-27-07-05
ECLASS 9.0
27-27-07-05
ECLASS 9.1
27-27-07-05
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten