Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BML01CT

BML-M02-I34-A3-M0016-R0000

Band-Maßkörper für magnetkodierte Sensoren

Anwendung
lineare/rotative Bewegungen
Material
Magnetgummi
Träger: Edelstahl
Montageklebeband 0.2 mm
Abmessung, Referenz
(WxHxL)
Polbreite
1 mm
Genauigkeitsklasse
8 µm
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Anwendung
lineare/rotative Bewegungen
Material
Magnetgummi
Träger: Edelstahl
Montageklebeband 0.2 mm
Abmessung, Referenz
(WxHxL)
Polbreite
1 mm
Genauigkeitsklasse
8 µm
Umgebungstemperatur
-20...80 °C
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-07-05
ECLASS 11.0
27-27-07-05
ECLASS 12.0
27-27-43-04
ECLASS 12.0
27-27-43-04
ECLASS 13.0
27-27-43-04
ECLASS 4.1
27-27-07-05
ECLASS 5.1.4
27-27-07-05
ECLASS 6.2
27-27-07-05
ECLASS 8.1
27-27-07-05
ECLASS 9.0
27-27-07-05
ECLASS 9.1
27-27-07-05
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten