Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BML03HR

BML-S1H1-B6QC-M3CA-D0-KA00,3-S284

Absolutes Wegmesssystem und Winkelmesssystem

Abmessung
14 x 13 x 40 mm
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 12-polig, 0.3 m, PUR
Gehäusematerial
Aluminium
Schnittstelle
BiSS-C;Analog Sin/Cos (1 Vpp ± 0,35 V)
Messbereich
256 mm
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
14 x 13 x 40 mm
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 12-polig, 0.3 m, PUR
Gehäusematerial
Aluminium
Schnittstelle
BiSS-C;Analog Sin/Cos (1 Vpp ± 0,35 V)
Messbereich
256 mm
Auflösung
0.9765625 µm
Leseabstand
0.01...0.35 mm
Linearitätsabweichung max.
±7 µm
Betriebsspannung Ub
4.75...5.25 VDC
Umgebungstemperatur
-20...80 °C
Verfahrrichtung
längs zum Maßkörper
Schnittstellencodierung
Binär
Zulassung/Konformität
cURus
CE
EAC
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-07-05
ECLASS 11.0
27-27-07-05
ECLASS 12.0
27-27-43-04
ECLASS 12.0
27-27-43-04
ECLASS 13.0
27-27-43-04
ECLASS 4.1
27-27-07-05
ECLASS 5.1.4
27-27-07-05
ECLASS 6.2
27-27-07-05
ECLASS 8.1
27-27-07-05
ECLASS 9.0
27-27-07-05
ECLASS 9.1
27-27-07-05
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten