Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BML08F3

BML SL1-ALZ1-S0ZZ-ABA1-S284

Absolutes Wegmesssystem und Winkelmesssystem

Abmessung
16 x 18.6 x 54 mm
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 12-polig
Gehäusematerial
Zinkdruckguss, vernickelt, verchromt
Schnittstelle
SSI;Analog Sin/Cos (1 Vpp ± 0,35 V)
Messbereich
8190 mm
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
16 x 18.6 x 54 mm
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 12-polig
Gehäusematerial
Zinkdruckguss, vernickelt, verchromt
Schnittstelle
SSI;Analog Sin/Cos (1 Vpp ± 0,35 V)
Messbereich
8190 mm
Auflösung
0.9765625 µm
Leseabstand
0.01...1.3 mm
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-20...70 °C
Verfahrrichtung
längs zum Maßkörper
Schnittstellencodierung
Binär
Zulassung/Konformität
cURus
CE
UKCA
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-07-05
ECLASS 11.0
27-27-07-05
ECLASS 12.0
27-27-43-04
ECLASS 12.0
27-27-43-04
ECLASS 13.0
27-27-43-04
ECLASS 4.1
27-27-07-05
ECLASS 5.1.4
27-27-07-05
ECLASS 6.2
27-27-07-05
ECLASS 8.1
27-27-07-05
ECLASS 9.0
27-27-07-05
ECLASS 9.1
27-27-07-05
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten