Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BML08J2

BML-S1G0-S7AD-M5EG-D0-S284

Absolutes Wegmesssystem

Abmessung
16 x 18.5 x 80.3 mm
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 12-polig
Gehäusematerial
Zinkdruckguss, vernickelt, verchromt
Schnittstelle
SSI;Analog Sin/Cos (1 Vpp ± 0,35 V)
Messbereich
8 m
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
16 x 18.5 x 80.3 mm
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 12-polig
Gehäusematerial
Zinkdruckguss, vernickelt, verchromt
Schnittstelle
SSI;Analog Sin/Cos (1 Vpp ± 0,35 V)
Messbereich
8 m
Auflösung
1 µm
Leseabstand
0.01...0.8 mm
Betriebsspannung Ub
4.75...5.25 VDC/10...28 VDC
Umgebungstemperatur
-20...70 °C
Verfahrrichtung
längs zum Maßkörper
Schnittstellencodierung
Binär
Zulassung/Konformität
cURus
CE
UKCA
Safety
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-07-05
ECLASS 11.0
27-27-07-05
ECLASS 12.0
27-27-43-04
ECLASS 12.0
27-27-43-04
ECLASS 13.0
27-27-43-04
ECLASS 4.1
27-27-07-05
ECLASS 5.1.4
27-27-07-05
ECLASS 6.2
27-27-07-05
ECLASS 8.1
27-27-07-05
ECLASS 9.0
27-27-07-05
ECLASS 9.1
27-27-07-05
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten