Anmelden

Bitte melden Sie sich für eine individuelle Preisberechnung an.

Passwort vergessen?

Immer auf dem Laufenden bleiben

Mit unseren E-Mailings erhalten Sie regelmäßig aktuelle Informationen zu Produkten, Veranstaltungen, Services und über Balluff.

REGISTRIEREN SIE SICH ALS UNTERNEHMEN

Wir prüfen, ob Sie bereits eine Kundennummer bei uns haben, um Ihr neues Online-Konto damit zu verknüpfen.

Registrieren
Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BML0907

BML-S1G0-S7BD-M5EA-D0-KA05

Absolutes Wegmesssystem

Abmessung
16 x 18.5 x 80.3 mm
Anschluss
Kabel, 5 m, PUR
Gehäusematerial
Zinkdruckguss, vernickelt, verchromt
Schnittstelle
SSI;Analog Sin/Cos (1 Vpp ± 0,35 V)
Messbereich
8 m
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
16 x 18.5 x 80.3 mm
Anschluss
Kabel, 5 m, PUR
Gehäusematerial
Zinkdruckguss, vernickelt, verchromt
Schnittstelle
SSI;Analog Sin/Cos (1 Vpp ± 0,35 V)
Messbereich
8 m
Auflösung
1 µm
Leseabstand
0.01...0.8 mm
Betriebsspannung Ub
4.75...5.25 VDC/10...28 VDC
Umgebungstemperatur
-20...70 °C
Schutzart
IP67
Verfahrrichtung
längs zum Maßkörper
Schnittstellencodierung
Gray
Zulassung/Konformität
cURus
CE
UKCA
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-07-05
ECLASS 11.0
27-27-07-05
ECLASS 12.0
27-27-43-04
ECLASS 12.0
27-27-43-04
ECLASS 13.0
27-27-43-04
ECLASS 4.1
27-27-07-05
ECLASS 5.1.4
27-27-07-05
ECLASS 6.2
27-27-07-05
ECLASS 8.1
27-27-07-05
ECLASS 9.0
27-27-07-05
ECLASS 9.1
27-27-07-05
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten