Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BML09N6

BML-S2C0-Q51G-M600-N0-KF05

Inkrementales Wegmesssystem und Winkelmesssystem

Abmessung
10 x 25 x 35 mm
Anschluss
Kabel, 5 m, PUR
Gehäusematerial
PBT
Schnittstelle
Digital A/B (RS422)
Auflösung
10 µm
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
10 x 25 x 35 mm
Anschluss
Kabel, 5 m, PUR
Gehäusematerial
PBT
Schnittstelle
Digital A/B (RS422)
Auflösung
10 µm
Leseabstand
0.01...6.5 mm
Linearitätsabweichung max.
±400 µm (z=1…5 mm, y=±2 mm)
Referenzsignal
ohne Referenzsignal
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-20...80 °C
Schutzart
IP67
Verfahrrichtung
längs zum Maßkörper
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cURus
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-07-05
ECLASS 11.0
27-27-07-05
ECLASS 12.0
27-27-43-04
ECLASS 12.0
27-27-43-04
ECLASS 13.0
27-27-43-04
ECLASS 4.1
27-27-07-05
ECLASS 5.1.4
27-27-07-05
ECLASS 6.2
27-27-07-05
ECLASS 8.1
27-27-07-05
ECLASS 9.0
27-27-07-05
ECLASS 9.1
27-27-07-05
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten