BML0AM4

BML-M07-I68-A0-M0700-R0000

BML Magnetband - inkrementell 10 mm

Anwendung
lineare/rotative Bewegungen
Material
Magnetgummi
Träger: Edelstahl
Montageklebeband 0.13 mm
Abmessung, Referenz
(WxHxL)
Polbreite
10 mm
Genauigkeitsklasse
250 µm
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Anwendung
lineare/rotative Bewegungen
Material
Magnetgummi
Träger: Edelstahl
Montageklebeband 0.13 mm
Abmessung, Referenz
(WxHxL)
Polbreite
10 mm
Genauigkeitsklasse
250 µm
Umgebungstemperatur
-20...80 °C
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-07-05
ECLASS 11.0
27-27-07-05
ECLASS 12.0
27-27-43-04
ECLASS 12.0
27-27-43-04
ECLASS 13.0
27-27-43-04
ECLASS 4.1
27-27-07-05
ECLASS 5.1.4
27-27-07-05
ECLASS 6.2
27-27-07-05
ECLASS 8.1
27-27-07-05
ECLASS 9.0
27-27-07-05
ECLASS 9.1
27-27-07-05
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten