Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BML0APY

BML-S1G0-S71D-M5EA-D0-SA42-S284

Absolutes Wegmesssystem und Winkelmesssystem

Abmessung
16 x 18.5 x 80.3 mm
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 12-polig
Gehäusematerial
Zinkdruckguss, vernickelt, verchromt
Schnittstelle
SSI;Analog Sin/Cos (1 Vpp ± 0,35 V)
Messbereich
2 m
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
16 x 18.5 x 80.3 mm
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 12-polig
Gehäusematerial
Zinkdruckguss, vernickelt, verchromt
Schnittstelle
SSI;Analog Sin/Cos (1 Vpp ± 0,35 V)
Messbereich
2 m
Auflösung
1 µm
Leseabstand
0.01...0.8 mm
Betriebsspannung Ub
4.75...5.25 VDC/10...28 VDC
Umgebungstemperatur
-20...70 °C
Verfahrrichtung
längs zum Maßkörper
Schnittstellencodierung
Gray
Zulassung/Konformität
cURus
CE
UKCA
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-07-05
ECLASS 11.0
27-27-07-05
ECLASS 12.0
27-27-43-04
ECLASS 12.0
27-27-43-04
ECLASS 13.0
27-27-43-04
ECLASS 4.1
27-27-07-05
ECLASS 5.1.4
27-27-07-05
ECLASS 6.2
27-27-07-05
ECLASS 8.1
27-27-07-05
ECLASS 9.0
27-27-07-05
ECLASS 9.1
27-27-07-05
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +43 57887


Sochorgasse 12-16
2512 Tribuswinkel

Kontakt via E-Mail:
[email protected]

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten