BML0AWR

BML-S1G0-S7BG-M5EQ-N0-SA42-KA05

Absolutes Wegmesssystem

Abmessung
16 x 18.5 x 80.3 mm
Anschluss
Kabel, 5 m, PUR
Gehäusematerial
Zinkdruckguss, vernickelt, verchromt
Schnittstelle
SSI;Digital A/B (RS422)
Messbereich
48 m
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
16 x 18.5 x 80.3 mm
Anschluss
Kabel, 5 m, PUR
Gehäusematerial
Zinkdruckguss, vernickelt, verchromt
Schnittstelle
SSI;Digital A/B (RS422)
Messbereich
48 m
Auflösung
10 µm
Leseabstand
0.01...0.8 mm
Betriebsspannung Ub
4.75...5.25 VDC/10...28 VDC
Umgebungstemperatur
-20...70 °C
Schutzart
IP67
Verfahrrichtung
längs zum Maßkörper
Schnittstellencodierung
Gray
Zulassung/Konformität
cURus
CE
UKCA
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-07-05
ECLASS 11.0
27-27-07-05
ECLASS 12.0
27-27-43-04
ECLASS 12.0
27-27-43-04
ECLASS 13.0
27-27-43-04
ECLASS 4.1
27-27-07-05
ECLASS 5.1.4
27-27-07-05
ECLASS 6.2
27-27-07-05
ECLASS 8.1
27-27-07-05
ECLASS 9.0
27-27-07-05
ECLASS 9.1
27-27-07-05
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten