Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Magnetfeld-Positionsmesssysteme
Messbereich
32 mm
Abmessung
17.5 x 9.6 x 42 mm
Analogausgang
Analog, Spannung/Analog, Strom umschaltbar 0…10 V/4…20 mA
Schnittstelle
IO-Link 1.1
Auflösung
≤ 1 µm (IO-Link), 12 Bit (Analog)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BMP 01-EL1PP21A-0032-00-P02 | BMP 01-EL1PP21A-0064-00-P02 | BMP 01-EL1PP21A-0128-00-P02 | |
|
194,02 EUR
Listenpreis
|
200,08 EUR
Listenpreis
|
250,37 EUR
Listenpreis
|
|
| Messbereich | 32 mm | 64 mm | 128 mm |
|---|---|---|---|
| Abmessung | 17.5 x 9.6 x 42 mm | 17.5 x 9.6 x 74 mm | 17.5 x 9.6 x 138 mm |
| Analogausgang | Analog, Spannung/Analog, Strom umschaltbar 0…10 V/4…20 mA | Analog, Spannung/Analog, Strom umschaltbar 0…10 V/4…20 mA | Analog, Spannung/Analog, Strom umschaltbar 0…10 V/4…20 mA |
| Schnittstelle | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| Auflösung | ≤ 1 µm (IO-Link), 12 Bit (Analog) | ≤ 1 µm (IO-Link), 12 Bit (Analog) | ≤ 1 µm (IO-Link), 12 Bit (Analog) |
| Wiederholgenauigkeit | 100 µm | 100 µm | 100 µm |
| Linearitätsabweichung typ. | ±250 µm | ±250 µm | ±250 µm |
| Betriebsspannung Ub | 15...30 VDC | 15...30 VDC | 15...30 VDC |
| Anschluss | Kabel, 2 m, PUR | Kabel, 2 m, PUR | Kabel, 2 m, PUR |
| Gehäusematerial |
PA 12 Aluminium |
PA 12 Aluminium |
PA 12 Aluminium |
| Umgebungstemperatur | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt