Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Magnetfeld-Positionsmesssysteme
Messbereich
160 mm
Abmessung
17.5 x 9.6 x 170 mm
Analogausgang
Analog, Spannung/Analog, Strom umschaltbar 0…10 V/4…20 mA
Schnittstelle
IO-Link 1.1
Auflösung
≤ 1 µm (IO-Link), 12 Bit (Analog)
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
| BMP 01-EL1PP21A-0160-00-P02 | BMF 305K-PS-C-2-PU-02 | BMF 305K-PO-C-2-PU-02 | |
|
274,38 EUR
Listenpreis
|
50,29 EUR
Listenpreis
|
50,29 EUR
Listenpreis
|
|
| Messbereich | 160 mm | - | - |
|---|---|---|---|
| Abmessung | 17.5 x 9.6 x 170 mm | 33.5 x 5 x 10.5 mm | 33.5 x 6.5 x 10.5 mm |
| Analogausgang | Analog, Spannung/Analog, Strom umschaltbar 0…10 V/4…20 mA | - | - |
| Schnittstelle | IO-Link 1.1 | - | - |
| Auflösung | ≤ 1 µm (IO-Link), 12 Bit (Analog) | - | - |
| Wiederholgenauigkeit | 100 µm | - | - |
| Linearitätsabweichung typ. | ±250 µm | - | - |
| Betriebsspannung Ub | 15...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Anschluss | Kabel, 2 m, PUR | - | - |
| Gehäusematerial |
PA 12 Aluminium |
LCP | LCP |
| Umgebungstemperatur | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Nutform | - | variabel | variabel |
| Funktionsprinzip | - | Magnetfeld-Sensor | Magnetfeld-Sensor |
| Kabel | - | PUR, 2 m | PUR, 2 m |
| Anwendung | - | grössere Aktoren | - |
| Befestigung | - | Haltewinkel BMF 305-HW* | - |
| Schaltausgang | - | PNP Schließer (NO) | PNP Öffner (NC) |
| Schaltfrequenz | - | 10000 Hz | 10000 Hz |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt