Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BMP000K

BMP 01-EL1PP21A-0256-00-P00,5-S75

Magnetfeld-Positionsmesssysteme

Messbereich
256 mm
Abmessung
17.5 x 9.6 x 266 mm
Analogausgang
Analog, Spannung/Analog, Strom umschaltbar 0…10 V/4…20 mA
Schnittstelle
IO-Link 1.1
Auflösung
≤ 1 µm (IO-Link), 12 Bit (Analog)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Messbereich
256 mm
Abmessung
17.5 x 9.6 x 266 mm
Analogausgang
Analog, Spannung/Analog, Strom umschaltbar 0…10 V/4…20 mA
Schnittstelle
IO-Link 1.1
Auflösung
≤ 1 µm (IO-Link), 12 Bit (Analog)
Wiederholgenauigkeit
100 µm
Linearitätsabweichung typ.
±250 µm
Betriebsspannung Ub
15...30 VDC
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig, 0.5 m, PUR
Gehäusematerial
PA 12
Aluminium
Umgebungstemperatur
-25...85 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 4.1
27-27-01-04
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ECLASS 9.0
27-27-01-04
ECLASS 9.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
ETIM 9.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten