Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BMP000Z

BMP 01-ZLZPP21A-0128-00-P00,5-S4

Magnetfeld-Positionsmesssysteme

Messbereich
128 mm
Abmessung
17.5 x 9.6 x 138 mm
Schnittstelle
IO-Link 1.1
Auflösung
≤ 1 µm
Wiederholgenauigkeit
100 µm
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Messbereich
128 mm
Abmessung
17.5 x 9.6 x 138 mm
Schnittstelle
IO-Link 1.1
Auflösung
≤ 1 µm
Wiederholgenauigkeit
100 µm
Linearitätsabweichung typ.
±250 µm
Betriebsspannung Ub
15...30 VDC
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.5 m, PUR
Gehäusematerial
PA 12
Aluminium
Umgebungstemperatur
-25...85 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 4.1
27-27-01-04
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ECLASS 9.0
27-27-01-04
ECLASS 9.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
ETIM 9.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten