Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Magnetfeld-Positionsmesssysteme
Messbereich
64 mm
Analogausgang
Analog, Spannung/Analog, Strom umschaltbar 0…10 V/4…20 mA
Schnittstelle
IO-Link 1.1
Auflösung
≤ 1 µm (IO-Link), 12 Bit (Analog)
Linearitätsabweichung typ.
±250 µm
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
| BMP 01-EP1PP21A-0064-00-P00,5-S4 | BMP 01-EP1PP21A-0256-00-P00,5-S75 | BMP 01-EP1PP21A-0256-00-P00,5-S4 | |
|
207,55 EUR
Listenpreis
|
357,41 EUR
Listenpreis
|
357,41 EUR
Listenpreis
|
|
| Messbereich | 64 mm | 256 mm | 256 mm |
|---|---|---|---|
| Analogausgang | Analog, Spannung/Analog, Strom umschaltbar 0…10 V/4…20 mA | Analog, Spannung/Analog, Strom umschaltbar 0…10 V/4…20 mA | Analog, Spannung/Analog, Strom umschaltbar 0…10 V/4…20 mA |
| Schnittstelle | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| Auflösung | ≤ 1 µm (IO-Link), 12 Bit (Analog) | ≤ 1 µm (IO-Link), 12 Bit (Analog) | ≤ 1 µm (IO-Link), 12 Bit (Analog) |
| Linearitätsabweichung typ. | ±250 µm | ±250 µm | ±250 µm |
| Anschluss | 0.5 m, PUR | 0.5 m, PUR | 0.5 m, PUR |
| Gehäusematerial |
PA 12 Aluminium |
PA 12 Aluminium |
PA 12 Aluminium |
| Umgebungstemperatur | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt