Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BMP00HH

BMP 02-ZPZPP22A-0022-06-P00,3-S4

Magnetfeld-Positionsmesssysteme

Messbereich
22 mm
Abmessung
2.9 x 7 x 22.5 mm
Schnittstelle
IO-Link 1.1
Auflösung
≤ 1 µm (IO-Link)
Wiederholgenauigkeit
50 µm
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Messbereich
22 mm
Abmessung
2.9 x 7 x 22.5 mm
Schnittstelle
IO-Link 1.1
Auflösung
≤ 1 µm (IO-Link)
Wiederholgenauigkeit
50 µm
Linearitätsabweichung typ.
±150 µm
Betriebsspannung Ub
18...30 VDC
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.3 m, TPU
Gehäusematerial
PPC 7650
Umgebungstemperatur
-25...85 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 4.1
27-27-01-04
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ECLASS 9.0
27-27-01-04
ECLASS 9.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
ETIM 9.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten