Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BNI0007

BNI IOL-709-000-K006

Standard IO-Link-Sensor-/Aktorhubs (Black Line)

Schnittstelle
IO-Link 1.0
Betriebsspannung Ub
18...30.2 VDC
Anschluss (COM 1)
M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert
Anschluss Steckplätze
8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert
Digitale Eingänge
8x PNP, Typ2
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

IO-Link Hubs - flexible und kosteneffiziente Signalbündelung – BNI0007

Der IO-Link-Hub BNI IOL-709-000-K006 mit Order Code BNI0007 verfügt über die Schnittstelle IO-Link 1.0 und eine Übertragungsrate von COM2 (38.4 kBaud). Die Betriebsspannung Ub beträgt 18...30.2 VDC. Für COM 1 steht ein 4-poliger, A-codierter M12x1-Stecker zur Verfügung. Die acht Anschlusssteckplätze sind jeweils als 5-polige, A-codierte M12x1-Buchse ausgeführt.

Der Hub besitzt 8 digitale Eingänge in PNP, Typ2, sowie 4 analoge Eingänge für Stromsignale von 4…20 mA. Die Ein-/Ausgänge sind nicht konfigurierbar. Der Summenstrom US für Sensoren beträgt 4 A. Das Gehäuse besteht aus transparentem PA und hat die Abmessungen 50 x 30.8 x 115 mm. Die Umgebungstemperatur reicht von -5...55 °C. Die Schutzart IP67 gilt im verschraubten Zustand. Der minimale Prozessdatenzyklus beträgt 30 ms, die Prozessdaten IN umfassen 10 Byte.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Schnittstelle
IO-Link 1.0
Betriebsspannung Ub
18...30.2 VDC
Anschluss (COM 1)
M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert
Anschluss Steckplätze
8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert
Digitale Eingänge
8x PNP, Typ2
Analoge Eingänge
4x Analog, Strom (4…20 mA)
Ein-/Ausgänge konfigurierbar
nein
Summenstrom US, Sensor
4 A
Gehäusematerial
PA, transparent
Abmessung
50 x 30.8 x 115 mm
Umgebungstemperatur
-5...55 °C
Schutzart
IP67, verschraubter Zustand
Übertragungsrate
COM2 (38.4 kBaud)
Prozessdatenzyklus min.
30 ms
Prozessdaten IN
10 Byte
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 4.1
27-25-01-01
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ECLASS 9.0
27-24-26-04
ECLASS 9.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten