Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BNI0008

BNI IOL-710-000-K006

Standard IO-Link-Sensor-/Aktorhubs (Black Line)

Schnittstelle
IO-Link 1.0
Betriebsspannung Ub
18...30.2 VDC
Anschluss (COM 1)
M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert
Anschluss Steckplätze
8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert
Digitale Eingänge
8x PNP, Typ2
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

IO-Link Hubs - flexible und kosteneffiziente Signalbündelung – BNI0008

Der IO-Link Hub BNI IOL-710-000-K006 mit dem Bestellcode BNI0008 verfügt über eine IO-Link-1.0-Schnittstelle. Der COM-1-Anschluss ist als 4-poliger, A-codierter M12x1-Stecker ausgeführt. Für die Signalanschlüsse stehen 8 Steckplätze mit 5-poligen, A-codierten M12x1-Buchsen zur Verfügung. Die Eingänge umfassen 8 digitale PNP-Eingänge vom Typ 2 sowie 4 analoge Spannungseingänge für 0…10 V. Die Ein- und Ausgänge sind nicht konfigurierbar.

Die Betriebsspannung Ub beträgt 18…30,2 VDC; der Summenstrom US für Sensoren beträgt 4 A. Die Übertragungsrate liegt bei COM2 bei 38,4 kBaud, der minimale Prozessdatenzyklus bei 30 ms und die Prozessdaten IN bei 10 Byte. Das Gehäuse besteht aus transparentem PA und misst 50 x 30,8 x 115 mm. Der für den Hub vorgesehene Umgebungstemperaturbereich reicht von -5…55 °C. Im verschraubten Zustand besitzt das Gehäuse die Schutzart IP67.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Schnittstelle
IO-Link 1.0
Betriebsspannung Ub
18...30.2 VDC
Anschluss (COM 1)
M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert
Anschluss Steckplätze
8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert
Digitale Eingänge
8x PNP, Typ2
Analoge Eingänge
4x Analog, Spannung (0…10 V)
Ein-/Ausgänge konfigurierbar
nein
Summenstrom US, Sensor
4 A
Gehäusematerial
PA, transparent
Abmessung
50 x 30.8 x 115 mm
Umgebungstemperatur
-5...55 °C
Schutzart
IP67, verschraubter Zustand
Übertragungsrate
COM2 (38.4 kBaud)
Prozessdatenzyklus min.
30 ms
Prozessdaten IN
10 Byte
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 4.1
27-25-01-01
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ECLASS 9.0
27-24-26-04
ECLASS 9.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten