Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Unmanaged Switches mit Zinkgehäuse
Funktionsprinzip
Aktiver Verteiler
Abmessung
68 x 32.4 x 224 mm
Befestigung
2-Loch Schraubenbefestigung
Gehäusematerial
Zinkdruckguss, vernickelt
Schnittstelle
Ethernet TCP/IP
10Base-T/100Base-TX
10Base-T/100Base-TX
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Unmanaged Switche – BNI000F
Der Unmanaged Switch BNI EIP-950-000-Z009 mit dem Order Code BNI000F ist als aktiver Verteiler ausgeführt. Die Schnittstelle unterstützt Ethernet TCP/IP sowie 10Base-T/100Base-TX. Für die Verbindung stehen 8 M12x1-Buchsen mit 4 Polen und D-Codierung zur Verfügung. Die Betriebsspannung beträgt 18...30,2 VDC.
Das Gehäuse besteht aus vernickeltem Zinkdruckguss. Mit Abmessungen von 68 x 32,4 x 224 mm erfolgt die Befestigung über eine 2-Loch-Schraubenbefestigung. Der Switch ist für eine Umgebungstemperatur von -5...55 °C ausgelegt und weist die Schutzart IP67 auf.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt