Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Standard IO-Link-Sensor-/Aktorhubs (Black Line)
Schnittstelle
IO-Link 1.0
Betriebsspannung Ub
18...30.2 VDC
Anschluss (COM 1)
M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert
Anschluss Steckplätze
4x M8x1-Buchse, 3-polig
Digitale Eingänge
4x PNP, Typ2
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt