Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BNI000R

BNI IOL-102-000-K019

Standard IO-Link-Sensor-/Aktorhubs (Black Line)

Schnittstelle
IO-Link 1.0
Betriebsspannung Ub
18...30.2 VDC
Anschluss (COM 1)
M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert
Anschluss Steckplätze
8x M8x1-Buchse, 3-polig
Digitale Eingänge
8x PNP, Typ2
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

IO-Link Hubs - flexible und kosteneffiziente Signalbündelung – BNI000R

Der IO-Link-Hub BNI IOL-102-000-K019 mit dem Order Code BNI000R verfügt über eine Schnittstelle nach IO-Link 1.0. Die Betriebsspannung Ub beträgt 18...30.2 VDC. Als COM-1-Anschluss dient ein 4-poliger, A-codierter M12x1-Stecker. Für die Anschlüsse stehen acht 3-polige M8x1-Buchsen zur Verfügung. Der Hub besitzt acht digitale Eingänge in PNP, Typ 2; die Ein-/Ausgänge sind nicht konfigurierbar. Der Summenstrom US für Sensoren beträgt 4 A.

Das Gehäuse besteht aus PBT, GF und misst 30 x 24 x 129.5 mm. Der Hub ist für eine Umgebungstemperatur von -5...55 °C ausgelegt und weist im verschraubten Zustand die Schutzart IP67 auf. Die Übertragungsrate beträgt COM2 (38.4 kBaud). Der minimale Prozessdatenzyklus beträgt 2.5 ms, die Prozessdaten IN umfassen insgesamt 1 Byte.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Schnittstelle
IO-Link 1.0
Betriebsspannung Ub
18...30.2 VDC
Anschluss (COM 1)
M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert
Anschluss Steckplätze
8x M8x1-Buchse, 3-polig
Digitale Eingänge
8x PNP, Typ2
Ein-/Ausgänge konfigurierbar
nein
Summenstrom US, Sensor
4 A
Gehäusematerial
PBT, GF
Abmessung
30 x 24 x 129.5 mm
Umgebungstemperatur
-5...55 °C
Schutzart
IP67, verschraubter Zustand
Übertragungsrate
COM2 (38.4 kBaud)
Prozessdatenzyklus min.
2.5 ms
Prozessdaten IN
1 Byte
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 4.1
27-25-01-01
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ECLASS 9.0
27-24-26-04
ECLASS 9.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten