Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BNI001E

BNI IOL-750-V02-K007

IO-Link-Ventilinselstecker

Ausführung
Ventilinselstecker
Anwendung
Festo mit Multipol-Stecker D-Sub 25-Pol, GND auf Pin 25
Bosch Rexroth LS04
Schnittstelle
IO-Link 1.0
Betriebsspannung Ub
18...30.2 VDC
Anschluss (COM 1)
M12x1-Stecker, 5-polig, A-codiert
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
Ausführung
Ventilinselstecker
Anwendung
Festo mit Multipol-Stecker D-Sub 25-Pol, GND auf Pin 25
Bosch Rexroth LS04
Schnittstelle
IO-Link 1.0
Betriebsspannung Ub
18...30.2 VDC
Anschluss (COM 1)
M12x1-Stecker, 5-polig, A-codiert
Kabellänge L
0.6 m
Ausgänge, Anzahl
16
Ausgangsstrom max. UA, Aktor
400 mA
Summenstrom UA, Aktor
2 A
Funktion
3-poliger Anschluss
Aktorversorgung über Pin 1
Gehäusematerial
PA
Abmessung
53 x 61 x 12.5 mm
Umgebungstemperatur
-5...55 °C
Schutzart
IP40, gesteckter Zustand
Übertragungsrate
COM2 (38.4 kBaud)
Prozessdatenzyklus min.
3.0 ms
Prozessdaten OUT
2 Byte
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-24-26-04
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 4.1
27-25-01-01
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-04
ECLASS 8.1
27-24-26-04
ECLASS 9.0
27-24-26-04
ECLASS 9.1
27-24-26-04
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten