Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
IO-Link-Ventilinselstecker
Ausführung
Ventilinselstecker Power Aux
Anwendung
Festo mit Multipol-Stecker D-Sub 25-Pol, GND auf Pin 25
Bosch Rexroth LS04
Bosch Rexroth LS04
Schnittstelle
IO-Link 1.0
Betriebsspannung Ub
18...30.2 VDC
Anschluss (COM 1)
M12x1-Stecker, 5-polig, A-codiert
Empfohlene Alternative
BNI006N
IO-Link-Ventilinselstecker
BNI IOL-751-V08-K007
Verfügbarkeit
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BNI IOL-751-V01-K007 | BNI IOL-751-V08-K007 | |
|
-
Listenpreis
|
144,92 EUR
Listenpreis
|
|
| Ausführung | Ventilinselstecker Power Aux | Ventilinselstecker Power Aux |
|---|---|---|
| Anwendung |
Festo mit Multipol-Stecker D-Sub 25-Pol, GND auf Pin 25 Bosch Rexroth LS04 |
Festo mit D-Sub-Buchse, 25-polig, GND auf Pin 25 Bosch Rexroth LS04 Bürkert Typ 8640 |
| Schnittstelle | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.1 |
| Betriebsspannung Ub | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Anschluss (COM 1) | M12x1-Stecker, 5-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, 5-polig, A-codiert |
| Kabellänge L | 0.6 m | 0.6 m |
| Ausgänge, Anzahl | 24 | 24 |
| Ausgangsstrom max. UA, Aktor | 400 mA | - |
| Summenstrom UA, Aktor | 2 A | 4 A |
| Funktion |
4-poliger Anschluss Power Aux über Pin 2 |
4-poliger Anschluss Power Aux über Pin 2 |
| Gehäusematerial | PA | PA |
| Abmessung | 53 x 61 x 12.5 mm | 53 x 61 x 12.5 mm |
| Umgebungstemperatur | -5...55 °C | -5...55 °C |
| Schutzart | IP40, gesteckter Zustand | IP40, gesteckter Zustand |
| Übertragungsrate | COM2 (38.4 kBaud) | COM2 (38.4 kBaud) |
| Prozessdatenzyklus min. | 12 ms | 3.5 ms |
| Prozessdaten OUT | 4 Byte | 4 Byte |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt