Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BNI001M

BNI IOL-751-V03-K007

IO-Link-Ventilinselstecker

Ausführung
Ventilinselstecker Power Aux
Anwendung
SMC VQC 1000/2000/4000
Schnittstelle
IO-Link 1.0
Betriebsspannung Ub
18...30.2 VDC
Anschluss (COM 1)
M12x1-Stecker, 5-polig, A-codiert
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Ausführung
Ventilinselstecker Power Aux
Anwendung
SMC VQC 1000/2000/4000
Schnittstelle
IO-Link 1.0
Betriebsspannung Ub
18...30.2 VDC
Anschluss (COM 1)
M12x1-Stecker, 5-polig, A-codiert
Kabellänge L
0.6 m
Ausgänge, Anzahl
24
Ausgangsstrom max. UA, Aktor
400 mA
Summenstrom UA, Aktor
2 A
Funktion
4-poliger Anschluss
Power Aux über Pin 2
Gehäusematerial
PA
Abmessung
53 x 61 x 12.5 mm
Umgebungstemperatur
-5...55 °C
Schutzart
IP40, gesteckter Zustand
Übertragungsrate
COM2 (38.4 kBaud)
Prozessdatenzyklus min.
12 ms
Prozessdaten OUT
4 Byte
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-24-26-04
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 4.1
27-25-01-01
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-04
ECLASS 8.1
27-24-26-04
ECLASS 9.0
27-24-26-04
ECLASS 9.1
27-24-26-04
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten