Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
IO-Link-Sensor-/Aktorhubs für Safety-Anwendungen (Safe Line)
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
UKCA
cULus
WEEE
Summenstrom US, Sensor
4.0 A
Summenstrom UA, Aktor
9.0 A
Digitale Ausgänge
8x PNP
Schnittstelle
IO-Link 1.0
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
|
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BNI IOL-252-000-Z013 | BNI IOL-256-S01-Z013 | |
|
264,71 EUR
Listenpreis
|
298,91 EUR
Listenpreis
|
|
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
|---|---|---|
| Summenstrom US, Sensor | 4.0 A | 4.0 A |
| Summenstrom UA, Aktor | 9.0 A | 9.0 A |
| Digitale Ausgänge | 8x PNP | 16x PNP |
| Schnittstelle | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.0 |
| Anschluss Steckplätze | 8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert | 8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert |
| Abmessung | 68 x 32.4 x 181.5 mm | 68 x 32.4 x 181.5 mm |
| Umgebungstemperatur | -5...70 °C | -5...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Gehäusematerial | Zinkdruckguss, vernickelt | Zinkdruckguss, vernickelt |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt